UNI-DICHT-MFD-MS PG 36 (CD 15x5.0 mm)

UNI-DICHT-MFD-MS PG 36 (CD 15x5.0 mm) Obj. č. 904207
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904207
označení výrobku
UNI-DICHT-MFD-MS PG 36 (CD 15x5.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 36
Počet otvorů x Ø kabelu mm
15 x 5,0
délka závitu mm
14,0
velikost klíče mm
53
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357077
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná těsnící vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +130°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • s více těsnícími vložkami z TPE

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Ochranná třída IP 68, za předpokladu, že průměr otvor těsnící vložky je roven průměru kabelu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible