UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
Obj. č. 904153
Detaily položky UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
- Obj. č.
- 904153
- označení výrobku
- UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 10 x 6,0
- délka závitu mm
- 11,5
- velikost klíče mm
- 46
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892355936
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- s více těsnícími vložkami z TPE
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Ochranná třída IP 68, za předpokladu, že průměr otvor těsnící vložky je roven průměru kabelu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem