UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
Obj. č. 904121
Detaily položky UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
- Obj. č.
- 904121
- označení výrobku
- UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- šedá, levá
- Ø kabelu od / do mm
- -
- délka závitu mm
- 6,5
- velikost klíče mm
- 22
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357121
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +135°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické vulkanizáty (TPV)
-
- s vložkami z TPV pro kabely sběrnice ASI
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (vložka: šedá, levá)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem