TRONIC (LiYY) šedá 36 x 0,25 mm²
Obj. č. 18047
- barevný kód DIN 47100, bez opakování barev
- pro flexibilní použití tam, kde strukturální nebo konstrukční podmínky vyžadují nejmenší vnější průměr
Detaily položky TRONIC (LiYY) šedá 36 x 0,25 mm²
- Obj. č.
- 18047
- označení výrobku
- TRONIC (LiYY) šedá 36 x 0,25 mm²
- AWG (cca)
- 24
- vnější Ø mm (cca)
- 11,3
- Hmotnost Cu na km
- 86,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 182,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892080487
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TRONIC (LiYY) šedá 36 x 0,25 mm²
PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Průrazné napětí | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: cca 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: cca 150 pF/m |
impedance | 78 Ohm, (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.65 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily TRONIC (LiYY) šedá 36 x 0,25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, 0,5 - 1,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil v souladu s DIN 47100, barevné bez opakování barev od 45. žíly
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Vhodný pro flexibilní použití s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se pro aplikace, při nichž designová nebo konstrukční opatření vyžadují ve vnějším průměru co nejmenší ovládací a signální kabely; konstrukce strojů, nástrojů a zařízení, stejně jako v elektrotechnice. Používá se také v počítačových systémech, vahách a v měřicí a regulační technice.