TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 2 x 0,14 mm² Obj. č. 20001
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100, bez opakování barev
  • se svodovým drátem
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
20001
označení výrobku
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 2 x 0,14 mm²
AWG (cca)
26
vnější Ø mm (cca)
3,8
Hmotnost Cu na km
12,0
Hmotnost kg/km (cca)
20,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892088179
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Průrazné napětí 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: cca 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: cca 150 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: cca 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: cca 270 pF/m
impedance 78 Ohm,
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.65 mH/km
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 - 1,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil v souladu s DIN 47100, barevné bez opakování barev od 45. žíly
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • stínění:
      • 1 žilový: spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85 %
      • 2 - 61 žilový: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85 %
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a signální kabely v rozsahu miliampérů pro počítačová zařízení, řídící a regulační přístroje, vozidla atd. Díky extrémně malému vnějšímu průměru jsou tyto kabely vhodné zejména pro miniaturní konektory, elektronické přístroje atd. Velmi vhodné jsou tyto kabely s Cu stíněním k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, ovládací a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible