TRAYCONTROL® 500-C šedá 25 G 10 AWG

TRAYCONTROL® 500-C šedá 25 G 10 AWG Obj. č. 11009577
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení ve stopách
  • UL certifikát
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • Oil Res I/II
  • otevřená pokládka: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
11009577
označení výrobku
TRAYCONTROL® 500-C šedá 25 G 10 AWG
Jmenovitý průřez mm² (cca)
5,26
vnější Ø mm (cca)
32,4
Hmotnost Cu na km
1381,1
Hmotnost kg/km (cca)
2034,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892543388
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel podle CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 1 AWG: UL-Std. 1063 (MTW), 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 č. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 1/0 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 44 (XHHW-2)
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +50°C
při pevném uložení -25°C až +105°C
UL (TC) při flexibilním uložení až +90°C
Jmenovité napětí UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 6000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle ASTM B174 třída K, AWG velikosti
      • izolace žil: viz datový list
      • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální-PVC
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: ve stopách

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití
      • přímá pokládka do země (DIR BUR)
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • odolný olejům podle UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
      • nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
      • Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
      • přímá pokládka do země (DIR BUR) podle UL Std. 1277 č. 5 (izolace mokrých míst), č. 19 (test drcením)
      • požární test ve vertikálním žlabu (FT4) podle UL Std. 1277 č. 15 / UL Std. 1685
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Výrobek s ochranným vodičem (GN-GE): do výbušného prostředí - třída1 Div. 2 podle NEC čl. 501

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUKABEL®TRAYCONTROL® 500-C je flexibilní, stíněný a olejům odolný ovládací kabel. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje jeho použití jako připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Je schválen pro otevřenou, nechráněnou pokládku od kabelové lávky až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům, OIL RES I & II, zajišťuje dlouhou životnost kabelů při průmyslových aplikacích v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, stáčecí zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravníková zařízení, balící stroje, automobilový průmysl. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible