TRAYCONTROL® 500-C šedá 16 G 18 AWG
Obj. č. 11009551
- Oil Res I/II
- otevřená pokládka: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky TRAYCONTROL® 500-C šedá 16 G 18 AWG
- Obj. č.
- 11009551
- označení výrobku
- TRAYCONTROL® 500-C šedá 16 G 18 AWG
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,96
- vnější Ø mm (cca)
- 14,9
- Hmotnost Cu na km
- 178,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 372,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892543128
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TRAYCONTROL® 500-C šedá 16 G 18 AWG
PVC ovládací a připojovací kabel podle CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 1 AWG: UL-Std. 1063 (MTW), 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 č. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 1/0 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 44 (XHHW-2) | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +50°C při pevném uložení -25°C až +105°C UL (TC) při flexibilním uložení až +90°C |
Jmenovité napětí | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 6000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily TRAYCONTROL® 500-C šedá 16 G 18 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle ASTM B174 třída K, AWG velikosti
-
- izolace žil: viz datový list
-
- značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: ve stopách
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
-
- pro venkovní použití
-
- přímá pokládka do země (DIR BUR)
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT4
-
- odolný olejům podle UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
-
- nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
-
- Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
-
- přímá pokládka do země (DIR BUR) podle UL Std. 1277 č. 5 (izolace mokrých míst), č. 19 (test drcením)
-
- požární test ve vertikálním žlabu (FT4) podle UL Std. 1277 č. 15 / UL Std. 1685
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- ECOLAB®
- Výrobek s ochranným vodičem (GN-GE): do výbušného prostředí - třída1 Div. 2 podle NEC čl. 501
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUKABEL®TRAYCONTROL® 500-C je flexibilní, stíněný a olejům odolný ovládací kabel. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje jeho použití jako připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Je schválen pro otevřenou, nechráněnou pokládku od kabelové lávky až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům, OIL RES I & II, zajišťuje dlouhou životnost kabelů při průmyslových aplikacích v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, stáčecí zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravníková zařízení, balící stroje, automobilový průmysl. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.