TRAYCONTROL® 300 šedá 2 x 16 AWG (1,31 mm²) Obj. č. 62697
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení ve stopách
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
62697
označení výrobku
TRAYCONTROL® 300 šedá 2 x 16 AWG (1,31 mm²)
vnější Ø mm (cca)
7,9
Hmotnost Cu na km
25,2
Hmotnost kg/km (cca)
83,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892085857
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: grey

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible