TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 10 AWG
Obj. č. 62611
- Oil Res I/II
- otevřená pokládka: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 10 AWG
- Obj. č.
- 62611
- označení výrobku
- TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 10 AWG
- barva pláště
- černá (RAL 9005)
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 5,26
- vnější Ø mm (cca)
- 18
- Hmotnost Cu na km
- 239,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 484,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892147043
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 10 AWG
motorové a servo kabely podle UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 č. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2) | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +50°C při pevném uložení -40°C až +105°C UL (TC) až +90°C |
Jmenovité napětí | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V CIC-TC AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 6000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 10 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle ASTM B174 třída M (18-10 AWG) / ASTM B174 třída K (8-2 AWG), AWG velikosti
-
- izolace žil: XLPE
-
- značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální TPE
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: ve stopách
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
-
- pro venkovní použití
-
- přímá pokládka do země (DIR BUR)
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
-
- nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
-
- Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
-
- přímá pokládka do země (DIR BUR) podle UL Std. 1277 č. 5 (izolace mokrých míst), č. 19 (test drcením)
-
- požární test ve vertikálním žlabu (FT4) podle UL Std. 1277 č. 15 / UL Std. 1685
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- ECOLAB®
- pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Highly flexible, extremely oil-resistant motor supply cable for modern servomotors; the tinned copper braid screen (approx. 85% coverage) provides effective protection against electrical disturbances and the resultant failures. For open, unprotected installation in cable trays and from cable trays to the machine. The special TPE sheath is extremly resistant to oil, coolants and solvents and hence the perfect solution for industrial applications with open installation, installation in pipes or in earth.