TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 14 AWG

TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 14 AWG Obj. č. 62609
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení ve stopách
  • UKCA certifikát
  • Oil Res I/II
  • otevřená pokládka: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
62609
označení výrobku
TOPSERV® 600 VFD černá 4 G 14 AWG
barva pláště
černá (RAL 9005)
Jmenovitý průřez mm² (cca)
2,08
vnější Ø mm (cca)
14,5
Hmotnost Cu na km
115,0
Hmotnost kg/km (cca)
290,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892147029
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

motorové a servo kabely podle UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 č. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2)
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +50°C
při pevném uložení -40°C až +105°C
UL (TC) až +90°C
Jmenovité napětí UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
CIC-TC AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 6000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle ASTM B174 třída M (18-10 AWG) / ASTM B174 třída K (8-2 AWG), AWG velikosti
      • izolace žil: XLPE
      • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální TPE
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: ve stopách

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití
      • přímá pokládka do země (DIR BUR)
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Test ohybu za studena podle UL Std. 1277 č. 17
      • nárazová zkouška (-ER) podle UL Std. 1277 č. 23
      • Test drcením (-ER) podle UL Std. 1277 č. 24
      • přímá pokládka do země (DIR BUR) podle UL Std. 1277 č. 5 (izolace mokrých míst), č. 19 (test drcením)
      • požární test ve vertikálním žlabu (FT4) podle UL Std. 1277 č. 15 / UL Std. 1685
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Highly flexible, extremely oil-resistant motor supply cable for modern servomotors; the tinned copper braid screen (approx. 85% coverage) provides effective protection against electrical disturbances and the resultant failures. For open, unprotected installation in cable trays and from cable trays to the machine. The special TPE sheath is extremly resistant to oil, coolants and solvents and hence the perfect solution for industrial applications with open installation, installation in pipes or in earth.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible