TOPFLEX®-PVC šedá (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm² Obj. č. 22845
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
22845
označení výrobku
TOPFLEX®-PVC šedá (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
46,2
Hmotnost kg/km (cca)
70,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892151644
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: grey

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible