TOPFLEX®-PVC šedá (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²

TOPFLEX®-PVC šedá (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm² Obj. č. 22800
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
22800
označení výrobku
TOPFLEX®-PVC šedá (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
vnější Ø mm (cca)
8,5
Hmotnost Cu na km
78,0
Hmotnost kg/km (cca)
112,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892151668
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: grey

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible