TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm²
Obj. č. 24517
- +90°C na jádře / zvýšená proudová zatížitelnost
- dvojitě stíněné
- pro venkovní použití
- Vylepšené EMC vlastnosti díky ochrannému vodiči rozdělenému na třetiny
- 3x16 + 3G2,5 mm² a větší: vhodné pro přímou pokládku do země
Detaily položky TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm²
- Obj. č.
- 24517
- označení výrobku
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm²
- AWG (cca)
- 2/0
- vnější Ø mm (cca)
- 34,2
- Hmotnost Cu na km
- 2871,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 3114,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892150951
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm²
připojovací kabel frekvenčního měniče motoru v souladu s DIN VDE 0250 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Vazební odpor | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení <12 mm: 10x vnější-ø při flexibilním uložení <12 mm: 15x vnější-ø při pevném uložení 4x vnější-ø |
Detaily TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: XLPE
-
- značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá (rozdělené do trojic)
-
- ochranný vodič: GN-YE rozdělený na třetiny (3+3-struktura žil)
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- souměrná 3-PLUS-kompozice (ochranný vodič je rozdělen na třetiny jednotně splétán v mezerách) s vylepšenými EMC vlastnostmi v porovnání s 4-žilovou-kompozicí
-
- optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
-
- malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
-
- lNízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci XLPE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Minimální průřez 0.75 mm² splňuje požadavky podle DIN EN 60204-1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se jako propojovací kabel pro střední mechanické namáhání s pevnou instalací a občasným volným pohybem v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech i venku; přímá instalace do výkopu je možná od 3x16+3G2,5 mm². V důsledku dovolené provozní teploty +90°C na jádru je přípustná zvýšená proudová zatížitelnost ve srovnání s připojovacími kabely motoru s PE izolací. Používá se v automobilovém, potravinářském, obalovém a chemickém průmyslu a také v sektoru environmentálních technologií. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.