TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparentní 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² Obj. č. 22373
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • dvojitě stíněné
  • Vylepšené EMC vlastnosti díky ochrannému vodiči rozdělenému na třetiny
  • transparentní vnější plášť

Detaily položky

Obj. č.
22373
označení výrobku
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparentní 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
AWG (cca)
6
vnější Ø mm (cca)
21,2
Hmotnost Cu na km
723,0
Hmotnost kg/km (cca)
920,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892150463
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

připojovací kabel frekvenčního měniče motoru v souladu s DIN VDE 0250
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Vazební odpor viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení <12 mm: 10x vnější-ø
při flexibilním uložení <12 mm: 15x vnější-ø
při pevném uložení 4x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PE
      • značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá (rozdělené do trojic)
      • ochranný vodič: GN-YE rozdělený na třetiny (3+3-struktura žil)
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální-PVC
      • barva pláště: transparentní
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • souměrná 3-PLUS-kompozice (ochranný vodič je rozdělen na třetiny jednotně splétán v mezerách) s vylepšenými EMC vlastnostmi v porovnání s 4-žilovou-kompozicí
      • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
      • malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
      • Nízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci PE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Minimální průřez 0.75 mm² splňuje požadavky podle DIN EN 60204-1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Používá se jako propojovací kabel pro střední mechanické namáhání s pevnou instalací a občasným volným pohybem v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se v automobilovém, potravinářském, balicím a chemickém průmyslu a také v sektoru environmentálních technologií. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible