TOPFLEX® 611-PUR šedá 4 G 70 mm²
Obj. č. 22979
- vysoce odolný proti oděru, vrubům a opotřebení
- odolnost olejům
- pro venkovní použití
- kabely k napájení motoru pro použití ve vlečných řetězech
Detaily položky TOPFLEX® 611-PUR šedá 4 G 70 mm²
- Obj. č.
- 22979
- označení výrobku
- TOPFLEX® 611-PUR šedá 4 G 70 mm²
- AWG (cca)
- 2/0
- vnější Ø mm (cca)
- 41,8
- Hmotnost Cu na km
- 2688,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 4090,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892147777
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TOPFLEX® 611-PUR šedá 4 G 70 mm²
PUR připojovací kabel motoru v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily TOPFLEX® 611-PUR šedá 4 G 70 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Používá se jako optimální napájecí kabel pro napájení motoru, zejména pro DNC a servomotory. Kabely jsou speciálně navrženy pro použití v energetických řetězech, automatických manipulačních strojích, robotech, obráběcích a zpracovatelských strojích. Optimální materiály pro izolaci zajišťují odolnost vůči olejům (včetně minerálních olejů), tukům, chladicím kapalinám, hydraulickým kapalinám a četným zásadám a rozpouštědlům. Příznivé vnější průměry, snížená hmotnost a zlepšené torzní chování zajišťují použití ve vícesměnných provozech s extrémně vysokým střídavým namáháním v ohybu. Vhodné pro venkovní instalaci.