TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 95 mm²
Obj. č. 22858
- stíněný
- rozšířená odolnost proti olejům
- s vnitřním pláštěm z PVC
Detaily položky TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 95 mm²
- Obj. č.
- 22858
- označení výrobku
- TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 95 mm²
- AWG (cca)
- 3/0
- vnější Ø mm (cca)
- 51,3
- Hmotnost Cu na km
- 4060,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 6060,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892151507
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 95 mm²
PVC připojovací kabel motoru v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 95 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se jako napájecí vedení pro elektronicky řízené servomotory a pro připojení k DNC motorům. Kabel je vhodný pro pevnou a flexibilní instalaci se středním mechanickým zatížením, v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech. EMC = Elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.