THERMFLEX® 180 EWKF černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 75008
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • silikonový kabel
  • teplotně odolný
  • zvýšená mechanická odolnost

Detaily položky

Obj. č.
75008
označení výrobku
THERMFLEX® 180 EWKF černá 2 x 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
8,8
Hmotnost Cu na km
48,0
Hmotnost kg/km (cca)
135,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892159886
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

silikonový ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +180°C
při pevném uložení -60°C až +180°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: silikon
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 20 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální silikon
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení
      • vyšší mechanická houževnatost, zvýšená odolnost vůči odírání a delší životnost než u běžných silikonových kabelů díky EWKF kvalitě (EWKF je zkratkou Einreiß-, Weiterreiß- a KerbFestigkeit, což značí natržení, šíření roztržení a odolnost proti zářezům)
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • vysoký bod vzplanutí
      • po vystavení plameni zanechává izolační vrstvu SiO2
      • téměř žádné změny dielektrické pevnosti a izolačního odporu při vyšších teplotách

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu

Použití

      • Bezhalogenový silikonový kabel pro aplikace, které vyžadují zvýšenou mechanickou pevnost a také vyšší teplotní odolnost. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Vhodné pro použití v klimatizačních a topných systémech, v saunách a soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, cementárnách a keramických továrnách, stejně jako v pecích a svítidlech.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible