THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1 mm²
Obj. č. 74997
- silikonový kabel
- teplotně odolný
- zvýšená mechanická odolnost
Detaily položky THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1 mm²
- Obj. č.
- 74997
- označení výrobku
- THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 7
- Hmotnost Cu na km
- 29,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 78,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892159770
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1 mm²
silikonový ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +180°C při pevném uložení -60°C až +180°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 20 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: speciální silikon
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení
-
- vyšší mechanická houževnatost, zvýšená odolnost vůči odírání a delší životnost než u běžných silikonových kabelů díky EWKF kvalitě (EWKF je zkratkou Einreiß-, Weiterreiß- a KerbFestigkeit, což značí natržení, šíření roztržení a odolnost proti zářezům)
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
-
- po vystavení plameni zanechává izolační vrstvu SiO2
-
- téměř žádné změny dielektrické pevnosti a izolačního odporu při vyšších teplotách
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Bezhalogenový silikonový kabel pro aplikace, které vyžadují zvýšenou mechanickou pevnost a také vyšší teplotní odolnost. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Vhodné pro použití v klimatizačních a topných systémech, v saunách a soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, cementárnách a keramických továrnách, stejně jako v pecích a svítidlech.