Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 185 mm² Obj. č. 69650
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • produkt je ve shodě s DESINA
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • 600 V
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
69650
označení výrobku
Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 185 mm²
AWG (cca)
350 kcmil
vnější Ø mm (cca)
29,8
Hmotnost Cu na km
1940,0
Hmotnost kg/km (cca)
2635,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892173400
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí 4000 V
Průrazné napětí 8000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: speciální-PVC podle UL-Std. 1581
      • značení žil: viz datový list
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM5), UL-Std. 1581
      • barva pláště: oranžová (RAL 2003), podle DESINA
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Vysoce flexibilní speciální jednožilové stíněné kabely vlečných řetězů se používají pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním a volným pohybem bez tahového namáhání nebo nucených pohybů v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. Tyto dvounormové kabely jsou primárně určené pro exportně orientované výrobce strojů a jejich flexibilní použití ve strojích, obráběcích strojích, robotické technice a pohyblivých automatizovaných strojních součástech. Tyto stíněné kabely jsou zvláště vhodné pro přenos bez rušení v aplikacích přístrojové a řídicí techniky (elektromagnetická kompatibilita). EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu. RC = Robotický kabel
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible