Single 600-O černá 1 x 70 mm²
Obj. č. 10894
- PVC jednožilový kabel
- 600 V
Detaily položky Single 600-O černá 1 x 70 mm²
- Obj. č.
- 10894
- označení výrobku
- Single 600-O černá 1 x 70 mm²
- AWG (cca)
- 2/0
- vnější Ø mm (cca)
- 17,9
- Hmotnost Cu na km
- 672,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 910,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892172472
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data Single 600-O černá 1 x 70 mm²
PVC jednožilový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily Single 600-O černá 1 x 70 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PVC podle UL-Std. 1581
-
- značení žil: viz datový list
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM5), UL-Std. 1581
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tento jednožilový kabel krytý PVC je vhodný pro flexibilní použití se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a venkovních prostorách. Nesmí být ukládán přímo do země či vody. Tyto dvoustandardní opláštěné jednožilové kabely se přednostně používají v exportně orientovaném strojírenství v obráběcích strojích, výrobních linkách a při stavbě provozů.