SiHF-C-Si červeno-hnědý 10 G 0,5 mm²
Obj. č. 23156
- silikonový kabel
- zvýšená tepelná odolnost
- pocínovaný drát
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky SiHF-C-Si červeno-hnědý 10 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 23156
- označení výrobku
- SiHF-C-Si červeno-hnědý 10 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 12,9
- Hmotnost Cu na km
- 124,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 242,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892160066
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SiHF-C-Si červeno-hnědý 10 G 0,5 mm²
silikonový ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +180°C při pevném uložení -60°C až +180°C |
povolená provozní teplota vodiče | +180°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily SiHF-C-Si červeno-hnědý 10 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 25 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: silikon
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- ovinutí fólií
-
- vnější plášť: silikon
-
- barva pláště: červeno-hnědý
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
-
- po vystavení plameni zanechává izolační vrstvu SiO2
-
- téměř žádné změny dielektrické pevnosti a izolačního odporu při vyšších teplotách
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Kabely se silikonovou pryží se používají pro všechny aplikace, kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotním výkyvům. Díky vynikající odolnosti materiálu proti povětrnostním vlivům lze použít i při nízkých teplotách až do -60°C. Tyto kabely neobsahují halogeny, a proto jsou vhodné zejména pro aplikace v železárnách a ocelárnách, válcovnách, slévárnách, při stavbě letadel a lodí, stejně jako v cementárnách, sklářských a keramických provozech. Kabely se silikonovou pryží se osvědčily k použití v projektorech a svítidlech s vysokým výkonem a také ve všech typech topných zařízení. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů a impulsů. Silikonový vícežilový flexibilní kabel s ochranou proti rušení, ideální pro použití, jež je uvedeno výše. EMC = Elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.