SY-JZ transparentní 3 G 1 mm² Obj. č. 12036
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • Certifikát IPA pro čisté prostory
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • rozšířená odolnost proti olejům
  • transparentní vnější plášť
  • s vnitřním pláštěm z PVC
  • pozinkovaný ocelový oplet pro ochranu před mechanickým poškozením
  • všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení

Detaily položky

Obj. č.
12036
označení výrobku
SY-JZ transparentní 3 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
9
Hmotnost Cu na km
28,8
Hmotnost kg/km (cca)
132,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892034466
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Průrazné napětí 8000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 20x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnitřní plášť: PVC
      • ocelové drátěné pletivo, pozinkované
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: transparentní
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • VDE reg. č. 7032, platí pro teplotní rozsah do +70°C

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Kvalifikace čistých prostor testována na analogovém typu; do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".

Použití

      • Používá se jako připojovací a ovládací kabel pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití v obráběcích strojích, stavbě závodů a datové technice . Díky hustému opletení je kabel dobře chráněn proti mechanickému poškození. Galvanizace opletu zabraňuje korozi a zaručuje lepší pájitelnost opletu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible