SY-JB transparentní 12 G 0,5 mm²
Obj. č. 12206
- pozinkovaný ocelový oplet pro ochranu před mechanickým poškozením
- s vnitřním pláštěm
Detaily položky SY-JB transparentní 12 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 12206
- označení výrobku
- SY-JB transparentní 12 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 11,9
- Hmotnost Cu na km
- 58,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 218,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892035388
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SY-JB transparentní 12 G 0,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 20x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily SY-JB transparentní 12 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PVC
-
- značení žil podle JB/OB barevného kódu, barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = ws ochranným vodičem GN-YE,ve vnější vrstvě (JB),
- X = bez ochranného vodiče (OB)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- ocelové drátěné pletivo, pozinkované
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: transparentní
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
Použití
-
- Používá se jako propojovací a ovládací kabel pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých prostorách, není však vhodný pro venkovní použití v obráběcích strojích, stavbě provozů a v technice zpracování dat. Díky hustému opletení je kabel dobře chráněn proti mechanickému poškození. Galvanizace opletu zabraňuje korozi a zaručuje lepší pájitelnost opletu.