SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 25 x 0,25 mm²
Obj. č. 49785
- Datový kabel vhodný do vlečných řetězů
- PUR vnější plášť
- odolnost olejům
Detaily položky SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 25 x 0,25 mm²
- Obj. č.
- 49785
- označení výrobku
- SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 25 x 0,25 mm²
- AWG (cca)
- 24
- vnější Ø mm (cca)
- 10,1
- Hmotnost Cu na km
- 62,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 160,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892145902
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 25 x 0,25 mm²
PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 60 pF/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 5x Vnější Ø při pevném uložení 3x Vnější Ø |
Detaily SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 25 x 0,25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN 47100, barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), UL-Std. 1581
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Vhodné pro časté namáhání rychlým zdvihem a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů, robotice a na trvale se pohybujících strojních součástech. Dlouhá životnost zajišťuje spolehlivý provoz a vysokou hospodárnost. Je také vhodný pro použití v exportně orientovaném strojírenství.