SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® šedá 2 x 2 x 0,25 mm²

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® šedá 2 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 19102
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
19102
označení výrobku
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® šedá 2 x 2 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
6,6
Hmotnost Cu na km
32,0
Hmotnost kg/km (cca)
61,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892144714
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Jmenovité napětí AC U 350 V
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 60 pF/m
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
0,14 - 0,25 mm²: 7.5 Ø
0,5 - 1 mm²: 10 Ø
při pevném uložení
0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø
0,5 - 1 mm²: 5 Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané, 0,5 - 1 mm²: podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 32 x 0,1 mm
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny do párů v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry spletené ve vrstvách s optimálně sladěnými délkami pokládky
      • fleecový obal
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Kabel kompatibilní s vlečným řetězem s celkovým stíněním a splétaný v párech nabízí provozní možnosti tam, kde vnější elektrické vlivy o vysoké frekvenci mohou způsobit rušení přenosu impulsů; vhodný pro trvalé flexibilní operace ve strojích, obráběcích strojích, robotické technice, pro pohyblivé automatizované strojní součásti a vícesměnný provoz jako přenosový kabel. Tento vysoce flexibilní datový kabel se zlepšenými kluznými schopnostmi pomocí izolace žil z PP a vnějšího pláště PUR s nízkou přilnavostí a odolností proti proříznutí zaručuje optimální životnost a je vysoce ekonomický.
      • EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible