SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 2 x 2 x 1 mm²
Obj. č. 49867
- odolný proti oděru, vrubům a opotřebení
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 2 x 2 x 1 mm²
- Obj. č.
- 49867
- označení výrobku
- SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 2 x 2 x 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 10,1
- Hmotnost Cu na km
- 73,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 120,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892139895
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 2 x 2 x 1 mm²
PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 60 pF/m |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 0,14 - 0,25 mm²: 7.5 Ø 0,34 - 1 mm²: 10 Ø při pevném uložení 0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø 0,34 - 1 mm²: 5 Ø |
Detaily SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 2 x 2 x 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané, 0,5 - 1 mm²: podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- struktura vlákna:
- 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: cca 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny do párů v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry spletené ve vrstvách s optimálně sladěnými délkami pokládky
-
- fleecový obal
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan v souladu s DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), UL-Std. 1581
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Tento párový, plně stíněný speciální kabel do vlečných řetězů, lze také použít tam, kde vnější vysokofrekvenční rušení ovlivňuje přenos impulsů. Používá se pro trvale flexibilní namáhání ve výrobě strojů a nástrojů, v robotice, na neustále se pohybujících strojních součástech a pro rozšířené použití ve vícesměnných provozech. Tento kabel se dvěma schváleními je preferován pro použití v exportně orientovaném strojírenství, v obráběcích strojích, výrobních linkách a systémovém inženýrství. Umožňuje dlouhodobé použití ve vícesměnných provozech s extrémně vysokým namáháním v ohybu. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.