niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M25 x 1.5 SZ 30

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M25 x 1.5 SZ 30 Obj. č. 90093
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90093
označení výrobku
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M25 x 1.5 SZ 30
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
10,0 - 19,0
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
30
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369490
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320
Teplotní rozsah -30°C až +80°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: zářezný těsnící kroužek, přírodní kaučuk (NR)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
      • se zářezným těsnícím kroužkem

Vlastnosti

      • žádné pronikání vody a cizích těles do krytu

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible