niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
Obj. č. 90091
Detaily položky niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
- Obj. č.
- 90091
- označení výrobku
- niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 7,5 - 12,5
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 22
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892369476
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -30°C až +80°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: zářezný těsnící kroužek, přírodní kaučuk (NR)
-
- přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
-
- se zářezným těsnícím kroužkem
Vlastnosti
-
- žádné pronikání vody a cizích těles do krytu
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem