niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm²)

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm²) Obj. č. 90548
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90548
označení výrobku
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm²)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 42
Ø kabelu od / do mm
39,0 - 41,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
57 / 54
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369254
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: přírodní kaučuk (NR)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel

Vlastnosti

      • velká upínací oblast

Testy

      • Test standard EN 62444

Poznámky

      • Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible