STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10 Obj. č. 90104
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90104
označení výrobku
STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 42
tloušťka kabelu od/ do mm
5,0 - 12,0
šířka kabelu od / do mm
29,0 - 44,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
57 / 54
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369155
číslo celního sazebníku
74122000

Technical Data

niklem potažená mosazná plochá kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
      • přítlačné podložky: zinkovaná ocel

Poznámky

      • Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible