STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
Obj. č. 90103
Detaily položky STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
- Obj. č.
- 90103
- označení výrobku
- STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 36
- tloušťka kabelu od/ do mm
- 4,0 - 11,0
- šířka kabelu od / do mm
- 24,0 - 34,0
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 50 / 47
- kusů v balení
- 20
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892369148
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technical Data STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
niklem potažená mosazná plochá kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
-
- přítlačné podložky: zinkovaná ocel
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem