STS-F PG 16 SZ 24, 22 TL 6.5

STS-F PG 16 SZ 24, 22 TL 6.5 Obj. č. 90100
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90100
označení výrobku
STS-F PG 16 SZ 24, 22 TL 6.5
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 16
tloušťka kabelu od/ do mm
1,0 - 5,0
šířka kabelu od / do mm
3,0 - 16,0
délka závitu mm
6,5
velikost klíče mm
24 / 22
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369117
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná plochá kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
      • přítlačné podložky: zinkovaná ocel

Poznámky

      • Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible