PA plochá plastová kabelová vývodka STK-F M63 x 1.5

PA plochá plastová kabelová vývodka STK-F M63 x 1.5 Obj. č. 905068
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
905068
označení výrobku
PA plochá plastová kabelová vývodka STK-F M63 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M63 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
tloušťka kabelu od/ do mm
5,0 - 12,0
šířka kabelu od / do mm
34,0 - 50,0
délka závitu mm
11,0
velikost klíče mm
65
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369100
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA plochá plastová kabelová vývodka
Teplotní rozsah -30°C až +80°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • přítlačné podložky: zinkovaná ocel

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Ochranná třída IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible