RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S černá 3 x 2,5 mm²
Obj. č. 11006695
Detaily položky RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S černá 3 x 2,5 mm²
- Obj. č.
- 11006695
- označení výrobku
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S černá 3 x 2,5 mm²
- OEM Obj. č.
- 12586216
- vnější Ø mm (cca)
- 9,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 184,0
- Hmotnost Cu na km
- 95,7
- Báze mědi EUR / 100kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- -
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892296260
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S černá 3 x 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S černá 3 x 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: black