RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
Obj. č. 11006567
Detaily položky RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
- Obj. č.
- 11006567
- označení výrobku
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
- OEM Obj. č.
- 12586209
- vnější Ø mm (cca)
- 31,9
- Hmotnost kg/km (cca)
- 2367,0
- Hmotnost Cu na km
- 1680,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- -
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892294563
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: black