Profibus PA PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 82835
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
82835
označení výrobku
Profibus PA PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
vnější Ø mm (cca)
7,6
Hmotnost Cu na km
44,0
Hmotnost kg/km (cca)
76,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314704
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible