Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC černá 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm Obj. č. 800715
  • UL certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
800715
označení výrobku
Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC černá 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
vnější Ø mm (cca)
9,5
Hmotnost Cu na km
62,0
Hmotnost kg/km (cca)
131,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314759
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible