Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²

Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm² Obj. č. 800044
  • UL certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
800044
označení výrobku
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
vnější Ø mm (cca)
11,5
Hmotnost Cu na km
90,0
Hmotnost kg/km (cca)
160,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314674
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible