PURö-JZ-HF-YCP šedá 65 G 1,5 mm² Obj. č. 22469
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • UV odolný
  • pro venkovní použití
  • doporučený typ pro EMC
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
22469
označení výrobku
PURö-JZ-HF-YCP šedá 65 G 1,5 mm²
AWG (cca)
16
vnější Ø mm (cca)
32,6
Hmotnost Cu na km
1315,0
Hmotnost kg/km (cca)
2401,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892137709
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Průrazné napětí 8000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: ölbeständiges PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • vnitřní plášť: PVC
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Extrémně robustní kabel do vlečných řetězů, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a houževnatostí v tahu. Díky své odolnosti vůči minerálním olejům, zejména vůči chladicím emulzím, je vhodný pro použití ve zvláště kritických místech ve výrobě strojů, nástrojů a zařízení, válcovnách a ocelárnách. Díky své vysoké odolnosti proti oděru a malému poloměru ohybu je ideální pro použití v systémech vlečných řetězů. Tyto stíněné kabely jsou ideální pro přenos datových signálů bez rušení v měřicí a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible