PURö-JZ-HF-YCP šedá 61 G 1,5 mm²
Obj. č. 22468
- UV odolný
- pro venkovní použití
- doporučený typ pro EMC
- pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu
Detaily položky PURö-JZ-HF-YCP šedá 61 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 22468
- označení výrobku
- PURö-JZ-HF-YCP šedá 61 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 31,6
- Hmotnost Cu na km
- 1233,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 2250,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892137693
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PURö-JZ-HF-YCP šedá 61 G 1,5 mm²
PUR kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily PURö-JZ-HF-YCP šedá 61 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: ölbeständiges PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Extrémně robustní kabel do vlečných řetězů, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a houževnatostí v tahu. Díky své odolnosti vůči minerálním olejům, zejména vůči chladicím emulzím, je vhodný pro použití ve zvláště kritických místech ve výrobě strojů, nástrojů a zařízení, válcovnách a ocelárnách. Díky své vysoké odolnosti proti oděru a malému poloměru ohybu je ideální pro použití v systémech vlečných řetězů. Tyto stíněné kabely jsou ideální pro přenos datových signálů bez rušení v měřicí a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.