PUR-C-PUR šedá 2 x 1 mm²
Obj. č. 22339
- odolné vůči olejům: PUR izolace žil a PUR vnější plášť odolné vůči olejům
- vysoce odolný proti oděru
- odolný proti vrubům, řezu a opotřebení
- doporučený typ pro EMC
- bez vnitřního pláště
- pro venkovní použití
- robustní ovládací a připojovací kabel pro zvýšené mechanické namáhání v konstrukci strojů, nástrojů a zařízení
Detaily položky PUR-C-PUR šedá 2 x 1 mm²
- Obj. č.
- 22339
- označení výrobku
- PUR-C-PUR šedá 2 x 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 7,2
- Hmotnost Cu na km
- 50,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 80,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892079900
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PUR-C-PUR šedá 2 x 1 mm²
PUR ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | 0,75 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 0,75 - 1 mm²: 2000 V 1,5 - 2,5 mm²: 2500 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 150 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz, cca 320 pF/m |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily PUR-C-PUR šedá 2 x 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PUR
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- flexibilní při nízkých teplotách
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Velmi dobré měděné stínění zabraňuje silným elektromagnetickým rušivým impulzům, a proto se obzvláště dobře hodí jako kabel pro přenos dat a propojovací kabel pro strojírenský a motoristický průmysl. Zejména za nepříznivého počasí a okolních podmínek se tento kabel osvědčil díky svým výrazným tepelným a chemickým vlastnostem (rozsah teplot -40°C až +80°C). Navíc má vynikající mechanické vlastnosti, nap. vysoká pevnost v tlaku, velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení, to vše jsou vlastnosti, které zaručují dlouhou životnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.