PUR-C-PUR šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 22316
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolné vůči olejům: PUR izolace žil a PUR vnější plášť odolné vůči olejům
  • vysoce odolný proti oděru
  • odolný proti vrubům, řezu a opotřebení
  • doporučený typ pro EMC
  • bez vnitřního pláště
  • pro venkovní použití
  • robustní ovládací a připojovací kabel pro zvýšené mechanické namáhání v konstrukci strojů, nástrojů a zařízení

Detaily položky

Obj. č.
22316
označení výrobku
PUR-C-PUR šedá 3 G 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
7,2
Hmotnost Cu na km
52,0
Hmotnost kg/km (cca)
80,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892079863
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí 0,75 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí žíla/žíla 0,75 - 1 mm²: 2000 V
1,5 - 2,5 mm²: 2500 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 150 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz, cca 320 pF/m
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: speciální-PUR
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 6 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • flexibilní při nízkých teplotách
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Velmi dobré měděné stínění zabraňuje silným elektromagnetickým rušivým impulzům, a proto se obzvláště dobře hodí jako kabel pro přenos dat a propojovací kabel pro strojírenský a motoristický průmysl. Zejména za nepříznivého počasí a okolních podmínek se tento kabel osvědčil díky svým výrazným tepelným a chemickým vlastnostem (rozsah teplot -40°C až +80°C). Navíc má vynikající mechanické vlastnosti, nap. vysoká pevnost v tlaku, velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení, to vše jsou vlastnosti, které zaručují dlouhou životnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible