PAAR-TRONIC šedá 4 x 2 x 0,25 mm²

PAAR-TRONIC šedá 4 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 19037
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100
  • pro flexibilní použití tam, kde strukturální nebo konstrukční podmínky vyžadují nejmenší vnější průměr

Detaily položky

Obj. č.
19037
označení výrobku
PAAR-TRONIC šedá 4 x 2 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
6,8
Hmotnost Cu na km
20,0
Hmotnost kg/km (cca)
58,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892081569
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 350 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1200 V
Průrazné napětí 2400 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: cca 100 pF/m
0,34 - 0,75 mm²: cca 150 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 300 pF/100m
impedance 78 Ohm,
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.65 mH/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 - 0,75 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vhodný pro flexibilní použití s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se jako řídicí a signální kabel v elektrotechnice, měřicí a regulační technice a všude tam, kde musí být kabeláž provedena s co nejmenším vnějším průměrem, s ohledem na elektronické možnosti, např. počítačové systémy, signální technika, váhy atd.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible