PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 1 mm²
Obj. č. 21146
- nízká kapacita
- vyztužený vnější plášť
- se svodovým drátem
- Vhodný pro venkovní použití (pro pevné instalace)
- přímé uložení do země
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 1 mm²
- Obj. č.
- 21146
- označení výrobku
- PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 11,9
- Hmotnost Cu na km
- 81,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 141,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892097836
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 1 mm²
PVC datový kabel | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 250 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000 V |
odpor vodiče při 20°C | 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km 1 mm²: max. 19,6 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 2 - 4 páry: cca 72 pF/m 8 - 10 páry: cca 60 pF/m |
útlum přeslechů | při 1 MHz, 50.00 dB při 10 MHz, 40.00 dB (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.66 mH/km |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,42 mm
-
- izolace žil: PE podle DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (typ směsi LD/MD)
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2), zesílený (v)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Datový kabel s PE izolací s kroucenými páry pro přenos dat a signálů na delší vzdálenosti bez rušení. Uspořádání kroucené dvoulinky zabraňuje elektrickým nesymetriím v kabelu a tím účinně potlačuje efekty přeslechů. Vysoké přenosové rychlosti jsou vhodné zejména pro rozhraní RS 422 a RS 485; vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, stejně jako venku a přímé zahrabávání. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.