PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 3 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 21142
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • nízká kapacita
  • vyztužený vnější plášť
  • se svodovým drátem
  • Vhodný pro venkovní použití (pro pevné instalace)
  • přímé uložení do země
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
21142
označení výrobku
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 3 x 2 x 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
10,5
Hmotnost Cu na km
60,0
Hmotnost kg/km (cca)
126,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892097799
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 250 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 1000 V
odpor vodiče při 20°C 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km
1 mm²: max. 19,6 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
2 - 4 páry: cca 72 pF/m
8 - 10 páry: cca 60 pF/m
útlum přeslechů při 1 MHz, 50.00 dB
při 10 MHz, 40.00 dB
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.66 mH/km
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,42 mm
      • izolace žil: PE podle DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (typ směsi LD/MD)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2), zesílený (v)
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Datový kabel s PE izolací s kroucenými páry pro přenos dat a signálů na delší vzdálenosti bez rušení. Uspořádání kroucené dvoulinky zabraňuje elektrickým nesymetriím v kabelu a tím účinně potlačuje efekty přeslechů. Vysoké přenosové rychlosti jsou vhodné zejména pro rozhraní RS 422 a RS 485; vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, stejně jako venku a přímé zahrabávání. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible