PAAR-TRONIC-CY-CY šedá 14 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 21108
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • barevný kód DIN 47100
  • Jednotlivé párové stínění a celkové stínění opletením z měděných drátků
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
21108
označení výrobku
PAAR-TRONIC-CY-CY šedá 14 x 2 x 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
24,1
Hmotnost Cu na km
446,0
Hmotnost kg/km (cca)
641,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892091476
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,5 mm²: 500 V
(ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 0,5 mm²: 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 800 V
Průrazné napětí 0,14 mm²: 2400 V
0,25 - 0,5 mm²: 4000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
0,14 mm²: cca 147 pF/m
0,25 mm²: cca 152 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz
0,14 mm²: cca 220 pF/m
0,25 mm²: cca 263 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 250 pF/100m
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, 0,5 mm²: jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • PVC opláštění každého stíněného páru
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Používá se jako řídicí a signální kabel v elektrotechnice, měřicí a regulační technice. Poskytuje nerušený přenos datových signálů z periferních zařízení do úložiště informací. Vynikající propojovací kabel pro zvukové mixpulty, studiovou techniku ​​a měřicí a regulační techniku. Spolehlivý v řízení procesů, obráběcích centrech a bezpečnostních systémech. Tyto kabely s měděným stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu dat a signálů v měřicí, řídící a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible