OZ-BL modrá 2 x 1,5 mm²
Obj. č. 14019
- pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- rozšířená odolnost proti olejům
Detaily položky OZ-BL modrá 2 x 1,5 mm²
- Obj. č.
- 14019
- označení výrobku
- OZ-BL modrá 2 x 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 6,4
- Hmotnost Cu na km
- 29,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 70,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892010422
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data OZ-BL modrá 2 x 1,5 mm²
PVC ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 120 pF/m |
indiukčnost | cca 0.68 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily OZ-BL modrá 2 x 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: modrá (RAL 5015)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- VDE reg. č. 7032, platí pro teplotní rozsah do +70°C
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Pro prostory s nebezpečím výbuchu označené jako jiskrově bezpečné (modré) (typ ochrany proti vznícení -i-) flexibilní ovládací nebo měřicí kabel pro jiskrově bezpečné systémy v měřicí a regulační technice. Tyto systémy nejsou uzemněny a mají samostatný napájecí obvod. Tyto kabely nejsou vhodné pro zakopání do země.