OZ-BL-CY modrá 4 x 2,5 mm² Obj. č. 14061
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • doporučený typ pro EMC
  • rozšířená odolnost proti olejům

Detaily položky

Obj. č.
14061
označení výrobku
OZ-BL-CY modrá 4 x 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
10
Hmotnost Cu na km
148,0
Hmotnost kg/km (cca)
195,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892027154
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 140 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz, cca 187 pF/m
indiukčnost cca 0.68 mH/km
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
      • barva pláště: modrá (RAL 5015)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
      • převážně odolný vůči: olejům,
      • detaily viz "Technické informace"
      • pro venkovní použití
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • VDE reg. č. 7034, platí pro teplotní rozsah do +70°C

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Použití

      • Používá se pro flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Pro prostory s nebezpečím výbuchu označené jako jiskrově bezpečné (modré) (typ ochrany proti vznícení -i-) flexibilní ovládací nebo měřicí kabel pro jiskrově bezpečné systémy v měřicí a regulační technice. Tyto systémy nejsou uzemněny a mají samostatný napájecí obvod. Tyto kabely nejsou vhodné pro zakopání do země. Stínění zaručuje přesný přenos dat. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible