OB-BL-PAAR-CY modrá 3 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 14078
- pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky OB-BL-PAAR-CY modrá 3 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 14078
- označení výrobku
- OB-BL-PAAR-CY modrá 3 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 8,2
- Hmotnost Cu na km
- 67,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 104,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892079641
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data OB-BL-PAAR-CY modrá 3 x 2 x 0,5 mm²
PVC ovládací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 900 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000 V |
Průrazné napětí | 4000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 105 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz, cca 145 pF/m |
impedance | 80 Ohm, (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.68 mH/km |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily OB-BL-PAAR-CY modrá 3 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: modrá (RAL 5015)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Pro prostory s nebezpečím výbuchu označené jako jiskrově bezpečné (modré) (typ ochrany proti vznícení -i-) flexibilní ovládací nebo měřicí kabel pro jiskrově bezpečné systémy v měřicí a regulační technice. Tyto systémy nejsou uzemněny a mají samostatný napájecí obvod. Tyto kabely nejsou vhodné pro zakopání do země. Stínění zaručuje přesný přenos dat. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.