NSHTÖU černá 50 G 2,5 mm² Obj. č. 26018
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • robustní
  • UKCA certifikát
  • navíjecí
  • odolnost olejům

Detaily položky

Obj. č.
26018
označení výrobku
NSHTÖU černá 50 G 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
43,9 - 45,6
Hmotnost Cu na km
1200,0
Hmotnost kg/km (cca)
3200,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892170720
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

navíjecí ovládací a připojovací kabely podle DIN VDE 0250-814
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
namáhání v tahu během instalace a provozu, 15 N/mm²
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
≤ 20 mm: 5x vnější-ø
> 20 mm: 6x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-20 (typ směsi 3GI3)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 50 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • textilní obvaz
      • vnitřní plášť: guma
      • antitorzní ochranná vrstva
      • vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-21 (typ směsi 5GM3)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, ozónu, rozpouštědla, benzín, kyseliny, chemikálie, tuky
      • odolný proti oděru
      • pro venkovní použití
      • provozní parametry pro provoz bubnu
      • zrychlení (max.): 0.4 m/s²
      • rychlost (max.): 120 m/min
      • pro horizontální provoz bubnu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v provozu s navíjením:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro navíjecí kabely

Použití

      • Kabely pro navíjení na bubny se používají pro vysoká mechanická namáhání, především pro aplikace s častým navíjením a odvíjením z bubnu za současného namáhání tahem a zkrutem, např. pro stavební stroje a pro dopravní, zvedací a jeřábová zařízení. Používají se jako robustní přívodní kabely, vhodné do každého počasí, a to i ve velice drsných podmínkách použití, v hornictví a u pohyblivých transportních zařízení a trakčních motorů. Vhodné pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible